Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with large hand clearance, flanged base, and U-bar.

237-USS

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 750
Spannarmlänge (in) 4
Gewicht (lb) 1.61
Höhe unter Spannarm (in) 1.67
Spannarmlänge (mm) 101.5
Höhe unter Spannarm (mm) 42.3
Maximale Haltekraft (N) 3340
Gewicht (kg) 0.73
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
PublishedDate 1725539493000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben 235106
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Horizontal
Produktreihe 237
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 93
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Spindelzubehör 240208-M
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Standard-Material Edelstahl
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Schweissen Gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 59
Produktzubehör
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top