Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serien 305, 307 und 309 | DESTACO
305-URSS
305-URSS
Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (in)
0.48
Spannarmlänge (in)
1.2
Gewicht (lb)
0.13
Gewicht (kg)
0.06
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Höhe unter Spannarm (mm)
12.2
Spannarmlänge (mm)
30.5
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
PublishedDate
1725392052000
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
201943
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90.0
Zusatzverriegelung
Ja
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Standard-Material
Edelstahl
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
170.0
Flankenscheiben
102911
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Kompakt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Produktreihe
305/307/309
Back to Top