Kniehebelspanner

Destaco’s 307-URSS Series horizontal, stainless steel hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, flanged base, and U-bar.

307-URSS

Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.89
Gewicht (lb) 0.53
Haltekraft (lb) 350
Spannarmlänge (in) 1.89
Höhe unter Spannarm (mm) 22.6
Gewicht (kg) 0.24
Maximale Haltekraft (N) 1560
Spannarmlänge (mm) 48
PublishedDate 1725388065000
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 92
Bediener Umgebung Normal
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Gut
Standard-Material Edelstahl
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Kompakt
Produktreihe 305/307/309
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Fair/Medium
Handgriff Horizontal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktart Horizontalspanner
Flankenscheiben 507907
Spindelzubehör 207943
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 173
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Lehrenbau Gut
Back to Top