Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6002-MMSS
6002-MMSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Haltekraft (lb)
400.0
Gewicht (lb)
0.44
Hub (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Maximale Haltekraft (N)
1780.0
Produktreihe
6002
Basis Montage Ausführung
Flansch
Produkt Typen
Gewindekörper
Andruckspindel (empfohlen)
202943-M
Standard-Material
Edelstahl
Kolbengewinde
M6
Schubstange
Runden
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigungsmutter
602905-M
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Clamping
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
20:1
PublishedDate
1721846039000
Back to Top