Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6002-MMSS

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Effort de maintien (lbf) 400.0
course piston (in) 0.75
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 19.0
Poids (kg) 0.2
Effort de maintien maximum (N) 1780.0
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 20:1
Ecrou de montage (fourni) 602905-M
Piston Rond
Goupille incluse? Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 6002
Matériel standard Acier inoxydable
Fonction de produit Clamping
Toggle Lock plus Non
Poussée piston M6
Goupille (recommandé) 202943-M
Style de base de montage Bride
PublishedDate 1721846039000
Type de produit Corps fileté
Back to Top