Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6000 Series Straight-Line Action Clamps Group

PINCES À ACTION LINÉAIRE POUR ASSEMBLAGE, CONTRÔLE DES DISPOSITIFS, SOUDAGE ET DISPOSITIFS DE TENSION - SÉRIE 6000

Les colliers de serrage à action rectiligne de la série 6000 de Destaco présentent une capacité de maintien supérieure de jusqu'à 2-3 fois à celle du modèle 604, peuvent être montés à travers un trou ou à l'intérieur d'un trou taraudé, et se verrouillent sur le centre en position sortie et rentrée. Les applications courantes de ces pinces comprennent l’assemblage, le contrôle des montages, le soudage et les dispositifs de tension.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top