BRIDES D’ACTION LINÉAIRE POUR DISPOSITIFS D’ASSEMBLAGE, TEST, ECT
Les brides d’action en ligne droite Destaco sont fabriquées en plusieurs modèles pour s’adapter à une large gamme de charges (100–16 000 lbf. [445 N-71,2 kN]). La poignée à pousser/tirer est facile à utiliser et déplace le piston de la pince vers l’intérieur ou l’extérieur sur son axe. Presque toutes ces brides peuvent être verrouillées sur deux positions, ce qui vous permet de les utiliser comme brides de poussée ou de traction. Plusieurs options de montage sur base sont disponibles. Certains modèles sont dotés de corps filetés pour un montage à travers un trou. De nombreux modèles sont également équipés du système Destaco Toggle Lock Plus®,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince afin de garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel
Applications : Fixation et test, usinage CNC, moulage par injection plastique