Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-MMSS
6024-MMSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
2100.0
Gewicht (lb)
3.17
Hub (in)
2.6
Hub (mm)
66.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Gewicht (kg)
1.44
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Basis Montage Ausführung
Flansch
Standard-Material
Edelstahl
Produktfunktion
Clamping
Kolbengewinde
M10
Produkt Typen
Gewindekörper
Produktreihe
6024
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
Schubstange
Runden
PublishedDate
1721832568000
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
237943-M
Befestigungsmutter
624905-M
Back to Top