Oberursel, Juli 2024 – DESTACO, ein weltweit führender Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Spannlösungen, führt jetzt die neuen, patentierten Pneumatischen Verschlussspanner der Serien 8051 und 8331 ein. Diese innovativen Lösungen bieten sich für verschiedenste Anwendungen in der Fertigungsindustrie an, etwa beim Gießen, sowie für Montageanwendungen.
Mit ihrer sicheren Kniehebelverriegelung sowie der einfachen Einrichtung und Einstellung sind sie ideal für gesicherte automatische Verschlüsse, z.B. bei Türen, Deckeln oder Abdeckungen.
„Die Spannermodelle 8051 und 8331 wurden bisher nur als Sonderprodukte angeboten. Auf Wunsch unserer Kunden fertigen wir Sie nun in Serie, was natürlich Kostenvorteile bedeutet“, sagte Jeff Mruzik, Global Engineering Director bei DESTACO. „Das unterstreicht DESTACOs Engagement für Innovation und kundenorientierte Lösungen.“
Kundenwünsche sind auch direkt in die Konstruktion eingeflossen. So lassen sich die Spanner mit speziellen Sensoren, unterschiedlichen Griffen oder verschiedenen Anschlüssen ausstatten. Mit zwei Anschlussoptionen (1/8„ G oder 1/8“ NPT) bieten diese Spanner eine Haltekapazität von bis zu 2669 N (600 lbs) bei der Serie 8051 und 2002 N (450 lbs) bei der Serie 8331. Ihr maximaler Betriebsdruck liegt bei 8,3 bar [120 psi] und der minimalen Betriebsdruck bei 2,8 bar [40 psi]. Außerdem halten diese Spanner Temperaturen von -23°C bis 66°C (-10°F bis 150°F) stand.
Es sind auch die ersten Verschlussspanner auf dem Markt, die Öffnungs- und Schließpositionen mit Sensoren überwachen können. Zwei Zylinderbohrungen (Serie 8331: 20 mm. Serie 8051: 32 mm) nehmen sowohl runde als auch quadratische Näherungssensoren auf.
Ein weiterer Vorteil ist der optionale Griff für die manuelle Positionierung. Damit kann der Bediener den Spannhaken manuell platzieren und sichern, wobei der Pneumatikzylinder ihn automatisch öffnet.
Mit all diesen Eigenschaften festigen die pneumatischen Verschlussspanner der Serien 8051 und 8331 DESTACOs Ruf, hochwertige und zuverlässige Lösungen zu liefern.
Weitere Informationen über die pneumatischen Verschlussspanner der Serien 8051 und 8331 finden Sie unter https://www.destaco.com/de/clamping/Pneumatic/Pneumatic-Toggle-Clamp/Pneumatic-Toggle-Clamp-8051-8331.html.
Über DESTACO:
DESTACO ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Spannlösungen, der Kunden auf der ganzen Welt innovative Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellt. DESTACO bietet nicht nur eine breite Produktpalette an, darunter z.B. Spanner, Greifer, Drehantriebe, sondern legt auch besonderen Wert auf Leistung sowie Kundenzufriedenheit.