Auburn Hills, Michigan, juillet 2024 – DESTACO, un leader mondial de l'automatisation industrielle, a annoncé le lancement des gammes de serrages à loquet pneumatiques brevetées 8051 et 8331. Ces serrages à loquet innovants sont conçus pour offrir des performances et une polyvalence supérieures pour diverses applications dans l'industrie manufacturière et ne sont proposées qu'en tant que produit standard par DESTACO.
Une caractéristique clé des serrages à loquet pneumatiques des séries 8051 et 8331 est de permettre aux capteurs de surveiller les positions d'ouverture et de fermeture. Avec 2 options de ports de 1/8" G ou 1/8" NPT, ces serrages à loquet offrent une capacité de maintien allant jusqu'à 600 lb (2669N) sur la gamme 8051 et 450 lb (2002N) sur la gamme 8331, répondant à une large gamme. de candidatures.
« Nous sommes fiers de commercialiser les gammes de serrages à loquet pneumatiques 8051 et 8331, répondant ainsi aux demandes et aux besoins de nos clients », a déclaré Jeff Mruzik, directeur mondial de l'ingénierie chez DESTACO. "Ces serrages à loquet étaient très attendues et étaient auparavant proposées en tant que produit spécial. Aujourd'hui, nous sommes ravis de les rendre disponibles en tant que produits standard, démontrant l'engagement de DESTACO en faveur de l'innovation et des solutions centrées sur le client."
Conçues pour les applications de moulage, d'assemblage et de fermetures, ces serrages pneumatiques offrent des performances inégalées. Dotées de deux alésages de cylindre de 20 mm sur la série 8331 et de 32 mm sur la série 8051, ces serrages peuvent accueillir des capteurs de proximité ronds et carrés pour surveiller les positions ouvertes ou fermées.
Les clients ont la possibilité d'améliorer leurs serrages à loquet avec des accessoires en option, tels que des capteurs et des poignées spécifiques, pour optimiser davantage leurs processus de production. La polyvalence des serrages à loquet est étendue avec la disponibilité des modèles 8051-E, 8051-EH, 8331-E et 8331-EH, conçus avec différentes configurations de poignées et options de ports.
L'un des avantages uniques des serrages à loquet pneumatiques des séries 8051 et 8331 est la poignée en option pour le positionnement manuel (-H, -EH). Cette poignée permet aux opérateurs de placer manuellement le crochet en J et de le fixer, le vérin pneumatique l'ouvrant automatiquement.
Les fonctionnalités compatibles avec les capteurs des serrages à loquet pneumatiques des gammes 8051 et 8331 améliorent leur fonctionnalité, ce qui en fait les premiers serrages à loquet du marché avec la capacité de surveiller les positions d'ouverture et de fermeture.
DESTACO comprend l'importance des spécifications de pression, et les serrages à loquet pneumatiques des gammes 8051 et 8331 ont une pression de fonctionnement maximale de 8,3 bars [120 psi] et une pression de fonctionnement minimale de 2,8 bars [40 psi]. Ces serrages peuvent résister à des températures allant de -23°C (-10°F) à 66°C (150°F), offrant des performances fiables dans divers environnements.
Ces serrages à loquet pneumatiques s'appuient sur la réputation de DESTACO pour fournir des solutions fiables et de haute qualité. Avec leur action de verrouillage à bascule sécurisée, leur installation et leur réglage simples et leur capacité à se déplacer et à rester à l'écart en toute sécurité, ces serrages à loquet offrent la solution parfaite pour le moulage, les fermetures de portes, de couvercles et de couvercles, ainsi que l'assemblage, applications.
Pour plus d'informations sur les gammes de serrages à loquet et traction pneumatiques 8051 et 8331, veuillez visiter https://www.destaco.com/clamping/Pneumatic/Pneumatic-Toggle-Clamp/Pneumatic-Toggle-Clamp-8051-8331.html
À propos de DESTACO :
DESTACO est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de solutions de serrage, fournissant des produits et services innovants à ses clients du monde entier. Avec un engagement envers l'excellence et la satisfaction de ses clients, DESTACO propose une large gamme de produits, notamment des pinces, des pinces, des actionneurs rotatifs, et bien plus encore.