Destaco Logo

Elektrische 2-Backen-Parallelgreifer, über 20 Millionen Zyklen getestet – Serie DPE

DPE-400-10-OD-N - DPE Serie - Schwerer Elektro Greifer

Serie ansehen:

DPE Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.52

Technische Daten

  • Hub (mm)10.0
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optional SensorPNP or NPN
  • Temperaturbereich Standard0° bis 55°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwerer Elektro Greifer
  • ZubehörOHSP-017|OHSN-017|CABL-013|CABL-052|CABL-053
Ähnliche Produkte