%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPE-400_without_Fingers.tif%2Frename%2FDPE-400_without_Fingers.png&w=3840&q=75)

Elektrische 2-Backen-Parallelgreifer, über 20 Millionen Zyklen getestet – Serie DPE

DPE-400-10-OD-P - 2-Backen-Greifer, vollelektrisch, langlebig, einfach steuer- und bedienbar, Serie DPE
Serie ansehen:
DPE SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.52
Technische Daten
- Hub (mm)10.0
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorPNP or NPN
- Temperaturbereich Standard0° bis 55°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenGreifer, vollelektrisch
- ZubehörOISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-052|CABL-053