Parallelgreifer

RPLC Family

LANGE, PRÄZISE PARALLELGREIFER FÜR REINRÄUME UND RAUE UMGEBUNGEN - SERIEN RPL

Die Serie RPL eignet sich für Reinräume, RPL für raue Umgebungen und beide für Anwendungen mit größeren Fingerlängen oder hohen Temperaturen (dann mit Viton®-Dichtungen). Sie positionieren Teile sehr präzise und wiederholgenau. Ihre reibungsarmen Doppel-V-Rollenlager verhindern Flankenspiel. RPL-Greifer eignen sich für biowissenschaftliche Reinräume Klasse 10. Für Niederdruckanwendungen sind sie reibungsarm und außerdem korrosionsbeständig (RPL). Optional sind sie erhältlich mit nichtsynchroner Backenbewegung und mit Viton®-Dichtungen für Temperaturen von -30°C bis +150°C [-20°F bis +300°F]. Der Überdruckanschluss bei RPLC verhindert, dass Störstoffe eindringen. Ein Absauganschluss (auch RPL) verhindert, dass Schmierfett austritt.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top