Winkelgreifers
Greifsysteme für Automobil-, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Pharmazie und mehr
Pneumatik-Automatisierungsgreifer (Familie)
Winkelgreifer | DESTACO
2-Backen-Winkelgreifer für die Lebensmittelindustrie – FUA
FUA-50M
FUA-50M
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.34
Zylinder Durchmesser (in)
1.9685
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
1.06
Öffnungswinkel
70.0
Sonderausführung
Lebensmittelqualität
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Lebensmittel-Greifer
Produktreihe
FUA
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
PublishedDate
1683894838000
Back to Top