Pinces angulaires
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Systèmes de préhension
Préhenseurs d’automatisation pneumatique
Pinces angulaires (groupe)
Pinces angulaires FUA (série)
FUA-50M
FUA-50M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
1.9685
Poids (lb)
2.34
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
1.06
Type de produit
2 Jaw Angular
Fonction de produit
Gripping
Gammes de produits
FUA
Assistance ressorts
Optionnel
Caractéristiques spéciales
Food Grade
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1683894838000
Ouverture
70.0
Back to Top