VERTIKALE HAND-KNIEHEBELSPANNER MIT HANDFREIHEIT - SERIE 2002

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)134.11
- Länge (mm)83.57
- Weite (mm)38.61
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)24.1
- Länge des Klammerarms (in)49.0
- Maximale Haltekraft (N)2700.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör215208-M|215105
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner