Serie ansehen:
Serie 2002Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)134.11
- Länge (mm)83.57
- Weite (mm)38.61
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Spannarmlänge (in)1.93
- Höhe unter Spannarm (mm)24.1
- Länge des Klammerarms (in)49.0
- Maximale Haltekraft (N)2700.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör215208-M
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 7-58,59,60,101
Hold Down Clamps-7-58-59-60-101 - Serie 7-58,59,60,101