VERTIKALE, MANUELLE KNIEHEBELSPANNER MIT KNEBELVERRIEGELUNG - SERIE 202

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.16
- Höhe (mm)120.65
- Länge (mm)69.34
- Weite (mm)39.88
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)28.7
- Maximale Haltekraft (N)890
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör202305|202208-M|215105
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 325
325 - Spannzange