Destaco Logo

MANUELLE, VERTIKALE KNIEHEBELSPANNER MIT KNEBELVERRIEGELUNG - SERIE 207

Default Image

207-U-GM - 207-U MIT SICHERHEITSGRIFF

Serie ansehen:

Serie 207

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.3
  • Höhe (mm)176.02
  • Länge (mm)94.49
  • Weite (mm)43.94
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)31.8
  • Maximale Haltekraft (N)1670
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör207305|207426-Q|2007208-M|225208-M|507107
Ähnliche Produkte