Destaco Logo

NIEDRIGPROFILIGE, MANUELLE HORIZONTALE KNIEHEBELSPANNER - SERIE 215

215-SB - Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 215-S ohne Spindel

Serie ansehen:

Serie 215

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.15
  • Höhe (mm)38.86
  • Länge (mm)139.19
  • Weite (mm)35.05
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)25.4
  • Maximale Haltekraft (N)900
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl