Destaco Logo

227-UB-L - Gerader Sockel, offene Stange

Serie ansehen:

Serie 227

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.68
  • Länge (in)7.04
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Höhe unter Spannarm (in)1.45
  • Spannarmlänge (in)2.39
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
Ähnliche Produkte