Destaco Logo

309-USS - Rostfreier Stahl 309-U

Serie ansehen:

Serie 305/307/309

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.3
  • Höhe (mm)89.66
  • Länge (mm)131.83
  • Weite (mm)62.74
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)33
  • Maximale Haltekraft (N)3340
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeEdelstahl
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör237943
Ähnliche Produkte