HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR – SERIE 721E

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)16.0
- Max. Betriebsdruck (bar)350.0
- Max. Spannkraft (N)42840.0
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHydraulik Einschraubzylinder
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
RPW Serie
Parallel Grippers-RPW - RPW Serie
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 8021/8071
8071 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel