LEICHTBAU-FLANSCHKLEMMSTÜCKE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.12
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)150
- Rohrdurchmesser (mm)25
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser25 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHigh Strength Aluminum
- ProdukttypenLeichte Flanschklemme
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
341215 - 341006 & (2)Ea 341008+341110
Serie 6002, 6004 & 6024
6024 - Schubstangenspanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner