Destaco Logo

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

LEICHTBAU-FLANSCHKLEMMSTÜCKE AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

Die Adapter der Leichtbau-Flanschklemmstücke werden in Verbindung mit der Aufnahme- und Adapterplatte einer Ablage- und Orientierungsstation verwendet, um zwischen den Arbeitsschritten Unterwerkzeuge zu montieren. Diese Aluminium-Halterungen sind schwarz eloxiert und haben 20-25 mm Durchmesser.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Rohrdurchmesser (mm)
Rohr Durchmesser
Gewicht (kg)
Material
2020 mm0.1High Strength Aluminum
2525 mm0.12High Strength Aluminum
25|3030 mm / 25 mm0.192High Strength Aluminum
2020 mm0.74Steel
2525 mm0.81Steel
3030 mm0.88Steel
2020 mm0.23High Strength Aluminum
2525 mm0.64High Strength Aluminum
2525 mm0.25High Strength Aluminum
2525 mm0.32High Strength Aluminum
3030 mm0.27High Strength Aluminum
3030 mm0.36High Strength Aluminum
2020 mm0.73Steel
2020 mm0.74Steel
2525 mm0.81Steel
2525 mm0.81Steel
3030 mm0.88Steel
3030 mm0.88Steel
2525 mm0.26High Strength Aluminum
2020 mm0.15High Strength Aluminum
2525 mm0.16High Strength Aluminum