ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)273
- Axiale Ausgangsleistung (N)6257
- Höhe zur Montagefläche (mm)169.8752
- Innere Trägheit (kgm²)0.00225
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.002
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00029
- Maximales Drehmoment (Nm)208
- Radiale Ausgangsleistung (N)8611
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)10
- AusgangFlansch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGD3H24-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange