ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)961
- Axiale Ausgangsleistung (N)12278
- Durchmesser Montagefläche (mm)107.95
- Höhe zur Montagefläche (mm)276.225
- Innere Trägheit (kgm²)0.0193
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.027
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00334
- Maximales Drehmoment (Nm)801
- Radiale Ausgangsleistung (N)17818
- Wiederholgenauigkeit (arcsec)7
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model500RGD4H40-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Serie 8700
8732 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange