Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

50RGD3H14-180 - RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)178
  • Axiale Ausgangsleistung (N)4116
  • Durchmesser Montagefläche (mm)45
  • Höhe zur Montagefläche (mm)123
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00038
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00044
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00005
  • Maximales Drehmoment (Nm)32.4
  • Radiale Ausgangsleistung (N)7899
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)18

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model50RGD3H14-180
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte