Destaco Logo

50RGS24H12-180 - RGS - Indexeur

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)89
  • Capacité poussée axiale (N)2425
  • Capacité sortie radiale (N)1687
  • Couple Maxi (Nm)21.5
  • Diametre arbre de sortie (mm)20
  • Inertie interne (kgm²)0.00044
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.00438
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.00055
  • Répétabilité (arcsec)18
  • Cam Type2

Informations sur le produit

  • Base Model50RGS24H12-180
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de l'arbre
Related Products [FR]