LANGFINGER-PARALLELGREIFER FÜR RAUE UMGEBUNGEN - SERIE DPW

Serie ansehen:
DPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.81
- Höhe (mm)54.00
- Länge (mm)54.000
- Weite (mm)97.000
Technische Daten
- Druckbereich (bar)1.5-7
- Hub (mm)25.4
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 518
518 - Vertikalspanner