LANGFINGER-PARALLELGREIFER FÜR RAUE UMGEBUNGEN - SERIE DPW

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.2
- Höhe (mm)54.00
- Länge (mm)54.000
- Weite (mm)147.000
Technische Daten
- Druckbereich (bar)1.5-7
- Hub (mm)50.8
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
890 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 3011
3011 - Verschlussspanner