Destaco Logo

LANGFINGER-PARALLELGREIFER FÜR RAUE UMGEBUNGEN - SERIE DPW

Default Image

DPW-375M-2-NS-W - DPW Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

DPW Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.2
  • Höhe (mm)54.00
  • Länge (mm)54.000
  • Weite (mm)147.000

Technische Daten

  • Druckbereich (bar)1.5-7
  • Hub (mm)50.8
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Ähnliche Produkte