Destaco Logo

LANGHUB-PARALLELGREIFER FÜR GIESSEREIEN UND DIE HANDHABUNG SCHWERER TEILE - SERIE RPR

Default Image

RPR-63M-200-NS-V - RPR Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RPR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)15.8
  • Höhe (mm)161.90
  • Länge (mm)539.80
  • Weite (mm)88.90

Technische Daten

  • Hub (mm)200.0
  • BeigestelltNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
Ähnliche Produkte