LANGHUB-PARALLELGREIFER FÜR GIESSEREIEN UND DIE HANDHABUNG SCHWERER TEILE - SERIE RPR

Serie ansehen:
RPR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)15.8
- Höhe (mm)161.90
- Länge (mm)539.80
- Weite (mm)88.90
Technische Daten
- Hub (mm)200.0
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
Ähnliche Produkte
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 558
558 - Vertikalspanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024 - Schubstangenspanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
486 - Spannzange