Destaco Logo

Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E und TCC

8UL405-45-107 - Spannarm

Serie ansehen:

Serie 82M-3E Spannarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)45
  • Länge (mm)107

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Arm (links versetzt)
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (40mm Cylinder)|TCC-2E (40mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Arm Links
Ähnliche Produkte
EnglishEspañol (México)FrançaisItalianoPolski中文(简体)
Powered by Localize
Localize