Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-210-702
010-210-702
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Ölverbrauch (in³)
0.221
Betriebsdruck (PSI)
3000
Hub (in)
0.5
Kraft (lbf)
1326.0
Betriebsdruck (bar)
200
Kraft (N)
600.0
Hub (mm)
12.7
Gewindegehäuse
1-12
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
010
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1674230184000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Sicherungsmutter
Optional
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Anschlussgewinde
SAE #4
Back to Top