Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
010-210-702
010-210-702
Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.5
Pression de fonctionnement (PSI)
3000
Huile (in³)
0.221
Force (lb)
1326.0
Pression de fonctionnement (bar)
200
Force (kg)
600.0
Course (mm)
12.7
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
010
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Cylindre fileté
montage
Threaded Body
Contre écrou
Inclus
PublishedDate
1674230184000
Corps fileté
1-12
Taille alimentation
SAE #4
Back to Top