Hydraulisches Spannen
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-211-002

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 2355.0
Hub (in) 0.5
Ölverbrauch (in³) 0.393
Betriebsdruck (PSI) 3000
Hub (mm) 12.7
Kraft (N) 1065.0
Betriebsdruck (bar) 200
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anschlussgewinde SAE #4
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Sicherungsmutter Optional
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1674229690000
Gewindegehäuse 1 5/16-16
Produktreihe 010
Befestigung Einschraubzylinder
Back to Top