Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
010-211-002
010-211-002
Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Huile (in³)
0.393
Pression de fonctionnement (PSI)
3000
Force (lb)
2355.0
Course (in)
0.5
Pression de fonctionnement (bar)
200
Course (mm)
12.7
Force (kg)
1065.0
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Contre écrou
Optionnel
montage
Threaded Body
Taille alimentation
SAE #4
PublishedDate
1674229690000
Type de produit
Cylindre fileté
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Corps fileté
1 5/16-16
Gammes de produits
010
Back to Top