Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-211-504
010-211-504
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
5301.0
Betriebsdruck (PSI)
3000
Hub (in)
1.0
Ölverbrauch (in³)
1.767
Betriebsdruck (bar)
200
Hub (mm)
25.4
Kraft (N)
2400.0
Sicherungsmutter
Optional
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
Befestigung
Einschraubzylinder
Anschlussgewinde
SAE #4
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
PublishedDate
1674229856000
Gewindegehäuse
1 7/8-16
Produktreihe
010
Back to Top