Dispositifs de Serrage Hydraulique
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-211-504

Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI) 3000
Course (in) 1.0
Huile (in³) 1.767
Force (lb) 5301.0
Force (kg) 2400.0
Pression de fonctionnement (bar) 200
Course (mm) 25.4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1674229856000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille alimentation SAE #4
Type de produit Cylindre fileté
Contre écrou Optionnel
Gammes de produits 010
Corps fileté 1 7/8-16
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Threaded Body
Back to Top