Hydraulisches Spannen
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-212-004

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.0
Ölverbrauch (in³) 3.142
Betriebsdruck (PSI) 3000
Kraft (lbf) 9423.0
Hub (mm) 25.4
Betriebsdruck (bar) 200
Kraft (N) 4275.0
Gewindegehäuse 2 1/2-16
Sicherungsmutter Optional
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674241516000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde SAE #4
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Produktreihe 010
Back to Top