Dispositifs de Serrage Hydraulique
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-212-004

Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Huile (in³) 3.142
Course (in) 1.0
Force (lb) 9423.0
Pression de fonctionnement (PSI) 3000
Course (mm) 25.4
Force (kg) 4275.0
Pression de fonctionnement (bar) 200
Corps fileté 2 1/2-16
Gammes de produits 010
Type de produit Cylindre fileté
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
montage Threaded Body
Contre écrou Optionnel
Taille alimentation SAE #4
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674241516000
Back to Top