Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-2400-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-D-2400-L ODER HIER 030-1-D-2400-R. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.12
Betriebsdruck (PSI) 5000
Kraft (lbf) 2400.0
Hub (mm) 28.4
Kraft (N) 1088.0
Betriebsdruck (bar) 345
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Vertikaler Spannhub (mm) 12.7
Vertikaler Spannhub (in) 0.5
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Funktionsweise doppeltwirkend
PublishedDate 1675373501000
Produktreihe 030
Schwenkrichtung Linearhub
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde SAE #4
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top