Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-D-4000-R
030-1-D-4000-R
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
4000.0
Hub (in)
1.07
Betriebsdruck (PSI)
5000
Kraft (N)
1800.0
Hub (mm)
27.2
Betriebsdruck (bar)
345
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Anschlussgewinde
SAE #4
Funktionsweise
doppeltwirkend
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675428225000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
030
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Vertikaler Spannhub (in)
0.45
Vertikaler Spannhub (mm)
11.43
Back to Top