Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-4000-R

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Course (in) 1.07
Force (lb) 4000.0
Pression de fonctionnement (bar) 345
Course (mm) 27.2
Force (kg) 1800.0
Gammes de produits 030
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Threaded Body
Type de produit Bride tournante
Course de serrage vertical (in) 0.45
Notice de démarrage Double-Acting
PublishedDate 1675428225000
Taille alimentation SAE #4
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (mm) 11.43
Sens de rotation à droite
Back to Top