Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-D-475-L
030-1-D-475-L
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Betriebsdruck (PSI)
5000
Kraft (lbf)
475.0
Hub (in)
0.65
Kraft (N)
215.0
Hub (mm)
16.5
Betriebsdruck (bar)
345
PublishedDate
1675427791000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Funktionsweise
doppeltwirkend
Schwenkrichtung
linksschwenkend (Standard)
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Vertikaler Spannhub (in)
0.32
Vertikaler Spannhub (mm)
8.128
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktreihe
030
Anschlussgewinde
SAE #2
Back to Top