Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-D-475-R
030-1-D-475-R
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.65
Kraft (lbf)
475.0
Betriebsdruck (PSI)
5000
Betriebsdruck (bar)
345
Hub (mm)
16.5
Kraft (N)
215.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Vertikaler Spannhub (mm)
8.128
Funktionsweise
doppeltwirkend
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Anschlussgewinde
SAE #2
PublishedDate
1675427959000
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Vertikaler Spannhub (in)
0.32
Produktreihe
030
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top