Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-1100-L

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.89
Kraft (lbf) 1100.0
Betriebsdruck (PSI) 5000
Kraft (N) 499.0
Betriebsdruck (bar) 345
Hub (mm) 22.6
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Vertikaler Spannhub (in) 0.39
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 030
Schwenkrichtung linksschwenkend (Standard)
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Funktionsweise einfachwirkend
Befestigung Einschraubzylinder
Vertikaler Spannhub (mm) 9.906
Anschlussgewinde SAE #4
PublishedDate 1675373799000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top