Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-1100-L

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 1100.0
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Course (in) 0.89
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 499.0
Course (mm) 22.6
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 030
Notice de démarrage Single-Acting
Sens de rotation à gauche (Standard)
Taille alimentation SAE #4
Type de produit Bride tournante
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Course de serrage vertical (in) 0.39
PublishedDate 1675373799000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (mm) 9.906
montage Threaded Body
Back to Top